arrow_back_ios

Main Menu

See All Simulação e Análise See All DAQ See All Drivers API See All Utilitário See All Controle de vibração See All Calibração See All DAQ See All Portátil See All Industrial See All Analisadores de potência See All Condicionadores de sinal See All Acústica See All Tensão e Corrente See All Deslocamento See All Força See All Células de carga See All Multicomponente See All Pressão See All Deformação See All Strain Gauges See All Temperatura See All Inclinação See All Torque See All Vibração See All Acessórios See All Controladores See All Excitadores de medição See All Excitadores modais See All Amplificadores de potência See All Sistemas Shaker See All Soluções de teste See All Atuadores See All Motores de combustão See All Durabilidade See All eDrive See All Sensores de teste de produção See All Caixas de transmissão See All Turbo Charger See All Cursos de formação See All Acústica See All Monitorização de activos e processos See All Energia eléctrica See All Sensores personalizados See All NVH See All Sensores personalizados do OEM See All Vibração See All Integridade estrutural See All Transporte automotivo e terrestre
arrow_back_ios

Main Menu

See All nCode - Análise de Durabilidade e Fadiga See All ReliaSoft - Análise e gerenciamento de confiabilidade See All API See All Ruído do produto See All Ruído de passagem de veículos See All Electroacoustics See All Identificação da fonte de ruído See All Ruído ambiental See All O que é potência sonora e pressão sonora See All Certificação de ruído See All Teste de produção e garantia de qualidade See All Análise e Diagnóstico de Máquinas See All Monitoramento de integridade estrutural See All Teste de bateria See All Introdução à Medição de Energia Elétrica Durante Transitórios See All Diagrama de circuito equivalente do transformador | HBM See All Sensores OEM para a indústria agrícola See All Sensores OEM para aplicações robóticas e de torque See All Dinâmica estrutural See All Ensaio das propriedades dos materiais

Aquisição de dados em condições desafiadoras

A Deacon Engineers usa o SomatXR para medições em perfuradoras raiseboring e em tubulações de água

Durabilidade em algumas das condições mais agressivas do mundo, a capacidade de enviar dados sobre a tensão e o carregamento do material em qualquer lugar do mundo e uma faixa de temperatura operacional extensa: o sistema de aquisição de dados SomatXR ultra-robusto da HBM foi projetado para garantir o melhor desempenho em condições difíceis. Os ambientes onde a empresa de engenharia Deacon Engineers da Austrália Ocidental opera são tão difíceis quanto eles podem ser. A Deacon fornece equipamentos mecânicos e de processos especializados para as indústrias de mineração, processamento mineral, petróleo, gás e transporte. Os serviços da Deacon em toda a Austrália incluem desenho 3D, análise de elementos finitos, análise de fadiga, verificação de projeto e medição de tensão - tornando o sistema durável SomatXR uma opção perfeita para seu trabalho. O Dr. Matt Rudas, Analista Senior de Elementos Finitos da Deacon Engineers, diz que a empresa usa o sistema SomatXR em vários ramos do negócio. "Nós o usamos para medir o torque de montagem em cordas de perfuração em máquinas de perfuração raiseboring", diz ele.
"As medidas de torque de perfuração foram tomadas 1 km no subsolo em um ambiente quente, ruidoso e úmido, onde o equipamento precisa desempenhar logo de cara e sem falhas. Nós também medimos tensões na tubulação de água principal - e a medida de deformação oferecida pelo sistema SomatXR da HBM foi perfeitamente adequada ao trabalho "
Depois de conhecer o sistema em um curso de medição de tensão nos Sistemas de Medição NVMS em Leederville, WA, Dr Rudas foi atraído para o SomatXR como uma solução potencial para seus clientes por causa de sua medição precisa, construção robusta e confiabilidade.
null
null
null

Prioridade máxima: Facilidade de uso

"Precisávamos de um sistema robusto e confiável que fosse fácil de operar e pronto para implantação rápida por engenheiros que não o utilizam todos os dias", explica Dr. Rudas.
"A prioridade número um era a simplicidade de operação. A visualização online e a manipulação do sinal medido para produzir um resultado derivado, como a conversão de tensão medida em torque, permitiram que nosso cliente obtivesse resultados imediatos dos testes ".
Outras qualidades atrativas do sistema SomatXR incluíram o fato de poder ser alimentado por bateria para aumentar a mobilidade e portabilidade, além dos componentes de alta qualidade utilizados na sua construção.

Projetos de medição otimizados devido à cadeia de medição robusta

A qualidade deste produto também se reflete em outros no portfólio HBM - incluindo o software de aquisição e análise de dados Catman, que a Deacon Engineers também usa.
"Nós acreditamos que o software catman é excelente - novamente, fácil de usar e robusto"
diz o Dr. Rudas. "Usados em conjunto com o sistema SomatXR, ambos são fáceis de usar, confiáveis e possuem excelente capacidade de processamento". O sistema SomatXR e o software Catman foram projetados para complementar-se, com a interface intuitiva e adaptabilidade do Catman, permitindo aos usuários agilizar seus projetos de medição.
null
null

SomatXR em resumo:

  • Especialmente projetado para trabalhar em condições de operação severas no campo, tornando-o ideal para máquinas de construção, mineração e agricultura, além de veículos pesados off-road
  • Executa uma ampla gama de processamento de dados de forma integrada
  • Bem adequado para uso em aplicações de medição e teste embarcado de veículos em ambientes extremos
  • Design modular e escalável
  • Pode suportar choques de até 70 g e vibração de pelo menos 10 g
  • Armazenamento de dados em formatos múltiplos, fáceis de gerenciar e analisar
  • Protocolo de temporização preciso
  • Armazenamento em unidade de estado sólido incluso, suporte para armazenamento em disco USB externo
  • Comunicações através de Gigabit Ethernet padrão, suporte para Wi-Fi

Produtos relacionados

No more result to load