残余应力 存在于 所有的机械结构 中,有多种原因, 例如加工工艺:
- 塑性变形或焊接
- 铸件不均匀冷却
- 锻造工艺
以及表面处理工艺:
- 喷涂
- 表面硬化
.残余应力与一般的机械应力一样,对结构的强度起着同样的作用。但和外部载荷引起的应力不同,其很难用计算方式来进行预测。因此,需要一个可靠的方法进行准确测量,并且需要对测量表面损伤最小。
Flyer Residual Stress Measurements
环芯法和钻孔法
基于应变片常用的两种的残余应力测定技术是:环芯法和钻孔法。
两种方法的共同特点是,在工件上安装应变花后,通过钻取或取芯的机械过程,残余应力状态将发生变化。在这一过程中,残余应力得到释放,通过应变花测得过程前后应变的变化情况,可以计算出残余应力。
采用环芯法,即是在应变花周围提取环形槽。

采用钻孔法,即以 350000 转左右的转速,采用步进电机驱动的铣刀进行钻孔。在这个过程中,应变片花即可检测到整个过程工件的应变变化。