HBM 力校准: 从 2.5 N 到 5 MN

在进行力传感器校准时,HBM 校准实验室具有以下优势: 

  • 拉向和压向力校准范围从 2.5 N 到 5 MN - 极宽的范围。HBM 是世界上唯一可以为您提供这项服务的私立校准实验室。
  • 完整的校准测量链(也包括第三方产品) - 无需支付额外费用
  • 有几十年力传感器和力测量链的校准经验(从1977年)
  • 从工业传感器的成本效益校准到最高要求的力传递标准

可追溯

  • ISO 17025 认证
  • 直接溯源到德国国家计量院(PTB)
  • 独立专家定期对校准实验室进行评估

具有最小测量不确定性校准证书,可直接溯源到国家标准。

高精度

  • 具有最小测量不确定度的校准机(非国家校准实验室中)
  • 静重式 (采用地球重力场加载) 量程最高达 240 kN。
  • 压向负载设备精度高达 0.005%,拉向负载精度高达 0.008%。
  • 拉压向校准最高达 5 MN

用真实的传感器特性优化您的测量不确定性 - 而不是用技术参数描述。

灵活

你可以选择不同的校准标准: : 

  • ISO 376
  • DAkkS-DKD-R 3-3
  • 工作标准校准

无论是测量链还是传感器校准, 满足最高要求的 ISO 376 或是 DAkkS-DKD-R 3-3, 我们都可满足您的要求。

HBM 力校准服务

  • ISO 376
  • DAkkS-DKD-R 3-3
  • 工作标准校准

查看认证证书

 

 


决策指南:对您的需求的正确校准

如果你想知道关于你的传感器的一切:

传感器在三个不同的安装位置进行测量。这意味着:在每种情况下,传感器在机器中旋转120°,即力传感器需要安装和拆卸三次。

以下特性从ISO 376校准获得,并在校准证书中指定:

  • 每个校准步骤的精确输出信号
  • 每个校准步骤的迟滞值
  • 每个校准步骤,以及不同的安装位置的重复性和重现性
  • 蠕变
  • 返回零点
  • 差值误差 (potential deviation of the measured value from the least squares approximation).

此外,校准证书规定了根据ISO 376的测量不确定度,即用于上升以及上升和下降力系列。

HBM提供了额外的信息,例如测量不确定性,包括滞后作为特殊服务的影响,无需额外成本。这超出了标准的要求。

这种校准提供了保证证明您的力传感器是可追溯的测量设备(根据ISO 9001)。

最佳的性价比,保证可追溯性

每个DAkkS-DKD-R 3-3的校准仅需要在一个安装位置进行测量。从校准中获得以下传感器特性,并在校准证书中指定: 

  • 每个校准步骤的精确输出信号
  • 每个校准步骤的滞后值(可逆性误差)
  • 返回零点
  • 线性误差 (测量值与线性近似值的可能偏差).

此外,校准证书声明的测量不确定度。所需的重复性和再现性数据基于同一类型校准的统计值。除了HBM产品,数据库还包括许多第三方传感器。

这种校准提供了保证证明您的力传感器是可追溯的测量设备(根据ISO 9001)。

合格性评估:如果力传感器超出数据表的规格,HBM将指出。

HBM 提供可选负载阶跃的工作标准校准。

从该校准获得以下传感器特性,并在校准证书中指定:

  • 每个校准步骤的精确输出信号
  • 滞后值(可逆性误差)
  • 线性误差 (测量值与线性近似值的可能偏差).

我们推荐:我们建议您根据 DAkkS-DKD-R 3-3进行校准,以相同的成本为您提供有关力传感器的更多信息。


200 N 力校准机

2.5 N - 200 N
用于 DAkkS 和 工作标准校准。

最佳不确定性:

  • 压向力: 2.5 N - 200 N ± 0.005% 测量值
  • 拉向力: 2.5 N - 200 N ± 0.008 % 测量值

步级: 2.5; 5; 7.5; 10; 12.5; 15; 17.5; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 140; 160; 180;200 N.

2.5 kN 力校准机

50 N - 2.5 kN
用于 DAkkS 和 工作标准校准。

最佳不确定性:

  • 压向力: 50 N - 2.5 kN ± 0.005 % 测量值
  • 拉向力: 50 N - 2.5 kN ± 0.008 % 测量值

步级: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900 N; 1; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2; 2.5 kN

25 kN 力标准机

0.5 kN - 25 kN
用于 DAkkS 和 工作标准校准。

最佳不确定性:

  • 压向力: 0.5 kN - 25 kN ± 0.005 % 测量值
  • 拉向力 0.5 kN - 25 kN: ± 0.008 % 测量值

步级: 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 kN

240 kN 力校准机

5 kN - 240 kN
用于 DAkkS 和 工作标准校准。

最佳不确定性:

  • 拉压向力: 5 kN - 240 kN ± 0.01 % 测量值

步级: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240 kN

1 MN 力校准机

50 kN - 1 MN
用于 DAkkS 和 工作标准校准。

最佳不确定性:

  • 压向力: 50 kN - 1 MN ± 0.01 % 测量值
  • 拉向力: 50 kN - 600 kN: ± 0.02 % 测量值

步级: 50; 100;150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800 kN; 1 MN

5 MN 力校准机

100 kN - 5 MN
用于 DAkkS 和 工作标准校准。

最佳不确定性:

  • 拉向和压向力: 100 kN - 5 MN ± 0.02 % 测量值

步级: 从 100 kN 最高到 5 MN (步级 25 kN)

校准证书样品

您想查看我们的校准证书吗? HBM校准实验室提供涵盖的所有测量数据的校准证书,可下载。

 

下载

立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应