设备控制
减少停工期...
工业控制对测量设备需要更高的要求. 例如,温度变化范围从 -15 °C 到 +50 °C. HBM 设备可以承受恶劣的环境,并可以降低停工期.
抑制干扰信号 可以降低停工期. HBM 的测试设备经历了严格的 EMC 测试, 可以免受电磁干扰的影响.
另外, DC 干扰 (thermo-electric and galvanic voltages), 电源干扰 (50 Hz and harmonics) 和 高频干扰 不会对载频放大器数据传输产生影响.
典型应用
- 纺织机的线纱拉力和位移测量
- 印刷机的卷筒纸拉力测量
- 水力切割的高压测量
- 动态和静态的加速度测量.