用于标定的 HBM 测量技术

考虑到测量精度和稳定性,标定是为了遵循最严格的测试要求。在此领域,很难想象没有 HBM 的传感器和放大器.

用于标定的扭矩传感器 通常是有极高精度,非转动型号. 但是转动型号也经常用于特殊测量任务的标准.

来自 HBM 的扭矩传感器...

  • ...在扭矩标定实验室, 通常安装于标定系统或者是作为传递标准来使用
  • ...现场标定, 通常作为标准传感器来使用,无需采用杠杆-砝码式. 经常是在测试台中用作转动扭矩传感器标准.

HBM 标定实验室进行扭矩标定

作为标准的扭矩传感器必须要在实验室里进行严格的标定. HBM DKD 标定实验室 可以为你提供此服务. 当然,你也可以在你的实验室将 HBM 的 扭矩传感器 作为比对标准.

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务