传感器校准 | 服务 | 测量校准 传感器校准 | 服务 | 测量校准 | HBM

HBM 校准实验室: 从 1977 年起,一直是精密度的代名词

自 1977 成立以来,HBM 校准实验室一直是全球范围内最负盛名的校准实验室之一。同时也是首家获得 DKD(德国校准服务)认证的校准实验室。

对校准实验室持续投资确保了最高精度并最大可能地满足不断增长的客户要求。

  • 根据 ISO 17025 进行认证
  • 获得 "Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH" (DAkkS) 认证

下载校准证书示例

Flyer DAkkS Calibration

请求服务

如果你需要 维修/校准, 请 点击这里 填写我们的材料授权表 (MRA)。

更多校准服务

选择 HBM 校准实验室的原因

可追溯

  • 直接对接德国国家计量研究所(PTB,联邦物理技术研究所)
  • 由独立专家对校准实验室定期评估

高精度

  • 使用极低不确定性的电气量和机械量标准的校准机 (商业校准机构中最佳) 
  • 极宽的测量量认证服务范围,全球唯一
  • 40年精密测量技术,为您提供最佳建议

独立

  • 传感器或组成测量链进行校准 (相同价格): 一切由您决定
  • 可在现场提供多种校准服务
  • 传感器整个或部分量程,根据强制性标准进行单独校准