HBM 扭矩校准: 从 0.2 N·m 到 400 kN·m

扭矩传感器校准服务具有以下优势:

  • 扭矩校准范围从 0.2 N·m 到 400 kN·m - 极宽的范围。HBM 是全球唯一可以为您提供这项服务的私立校准实验室。
  • 完整的校准测量链(也包括第三方产品) - 无需支付额外费用
  • 有几十年扭矩传感器和扭矩测量链的校准经验(从1977年)
  • 从工业传感器的成本效益校准到最高要求的扭矩传递标准
  • 将交变扭矩校准是作为工作标准校准

可追溯

  • ISO 17025 认证
  • 直接溯源到德国国家计量院(PTB)
  • 独立专家定期对校准实验室进行评估

具有最小测量不确定性校准证书,可直接溯源到国家标准。

高精度

  • 具有最小测量不确定度的校准机(非国家校准实验室)
  • 静重式 (采用地球重力场加载) 量程最高达 25 kN·m, 这在所有私立校准实验室中是唯一的
  • 精度高达 0.008%
  • 400 kN·m 扭矩校准的不确定性高达 0.1%,全球唯一

用真实的传感器特性优化您的测量不确定性 - 而不是仅用技术参数描述。

灵活

你可以选择不同的校准标准: 

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • 工作标准校准

无论是测量链还是传感器校准, 满足最高要求的 DIN 51309 或是 VDI/VDE 2646, 我们都可满足您的要求。

HBM 扭矩校准服务

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • EURAMET cg-14
  • DAkkS-DKD-R 3-5
  • 工作标准校准

查看认证证书

 

 

 

400 kN·m 扭矩校准机

DAkkS 和工作校准标准。该设备也同样用于 HBM 扭矩传感器开发和生产。

扭矩步级: 3 kN·m 到 400 kN·m,每个步级 1 kN·m。

扭矩传感器不确定性(测量值的%):
3 kN·m - 20 kN·m: ±0.15 %
20 kN·m - 400 kN·m: ±0.1 %

Torque calibration table

HBM 标定证书

你想看一眼我们的标定证书吗? HBM 标定实验室可以标定的测量量的证书样例在本页中下载. 所有证书都为 PDF 格式.

 

免费下载

立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应