当压力传感器和压力传感器校准时,HBM校准实验室提供了以下许多优点:
- 压力校准的范围从 0.1 bar 到 10000 bar 表压 - 极宽的范围
- 完整测量链(包括第三方产品)的校准 - 无需额外费用
在压力传感器,压力传感器和压力测量链的校准方面有几十年的经验(自1977年)。
当压力传感器和压力传感器校准时,HBM校准实验室提供了以下许多优点:
在压力传感器,压力传感器和压力测量链的校准方面有几十年的经验(自1977年)。
最小测量不确定性的校准证书,可直接溯源到国家标准。
使用实际的传感器特性优化测量不确定性 - 而不是数据表参数。
选择不同的校准标准:
无论是传感器还是测量链? DAkkS-DKD-R 6-1 或 工作流标准? 我们都能满足您的要求。
查看认证证书