HBM 压力校准: 表压从 0.1 到 10,000 bar

当压力传感器和压力传感器校准时,HBM校准实验室提供了以下许多优点:

  • 压力校准的范围从 0.1 bar 到 10000 bar 表压 - 极宽的范围
  • 完整测量链(包括第三方产品)的校准 - 无需额外费用
  • 在压力传感器,压力传感器和压力测量链的校准方面有几十年的经验(自1977年)。

可追溯

  • ISO 17025 认证
  • 直接溯源到德国国家计量院(PTB)
  • 独立专家定期对校准实验室进行评估

最小测量不确定性的校准证书,可直接溯源到国家标准。

高精度

  • 最小测量不确定度的校准机(在非国家校准实验室中)
  • 使用活塞式压力计(净重式)实现高精度,
  • 最高 10,000 bar 表压

使用实际的传感器特性优化测量不确定性 - 而不是数据表参数。

多个标准

选择不同的校准标准:

  • DAkkS-DKD-R 6-1
  • 工作标准校准

无论是传感器还是测量链? DAkkS-DKD-R 6-1 或 工作流标准? 我们都能满足您的要求。

HBM Pressure Calibration Services

  • DAkkS-DKD-R 6-1
  • 工作流标准校准

查看认证证书

HBM 标定证书

你想看一眼我们的标定证书吗? HBM 标定实验室可以标定的测量量的证书样例在本页中下载. 所有证书都为 PDF 格式.

 

Go to downloads

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务