MGCplus 和 Spider8 放大器 系统进行标定,可以获得更可靠的测量数据.

calibration 证书 提供清晰的 ok/not ok 标记,这样你就可以对测量量一目了然.

  • 为生产提供质量保证
  • 更较高效
  • 你测量结果更可靠的 ok/not ok 标识
  • 让测量更加可靠

另外,有效的标定认证是 ISO9001 认证的必要条件.

What you can expect from your system calibration:MGC, MGCplus
PMX
 
Spider8
 
Traceable calibration
Table specifying the modules connected during calibration 
All values listed individually
Graphical representation of variations
Firmware updated included in price for calibration 
Calibration certificate after adjustment included 

标定证书:不仅是证书

通过 ok/not ok 标示 以及可显示的 PDF 文件– 你可以立即评估你的放大器质量.标定证书覆盖所有的 测量值,以及可靠的文档.

更安全,更方便– 现场标定

现场系统标定可以节约时间和费用. 你可以获得和在实验室相同的标定质量Thanks.

现场标定非常容易:

  • HBM 服务工程师在得到你的许可后,安装完整的, 移动 ”标定塔“.
  • 移动 ”标定塔“包括完整的用于Spider8 和 MGCplus的 测试设备.
  • 特殊的 HBM 标定软件可以让你获得与实验室同样的标定质量.

现场标定仅适用于: 澳大利亚,比利时,法国,德国,意大利,卢森堡,荷兰,西班牙,瑞士和英国

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务