多头组合秤用称重传感器
中山市精威包装机械有限公司,是一家专业研发、制造、销售高速与精确结合的多头称电脑组合秤及提供优质专业服务的高新技术企业。
2011年初,为了生产更具市场竞争力的产品,中山精威请HBM为其订制高精度、专门用于多头组合秤的传感器----SP5。
SP5达到C3精度,具备动态性高和回复性好的特点,能保证在不同温度环境中有很好的线性。中山精威以前的组合秤系统精度误差为0.3g,自从使用HBM SP5以后,系统精度已经减小到0.2g,产品档次已接近世界一流品牌。
2011年下半年,中山精威把SP5用于高端组合秤,广泛出口到欧洲国家,赢得好评,并在二代产品中全面采用HBM SP5高精度称重传感器。