国际领先的传感器制造工艺和技术
HBM 传感器的 质量和可靠性 在全球有良好的声誉. HBM 的产品设计开发,生产和应用经验将会让你从中获益.
开发
符合你的特殊需要 - 从设计开发阶段开始. 我们的专业设计队伍将会从你的提议开始,利用 3D-CAD (Pro/Engineer) 和 FEM (Pro/Mechanica)软件进行设计.
生产和装配
HBM 拥有现代化的生产加工系统,你可以获得符合国际标准的产品.
- 量程范围很广
- 现代的金属加工设备 CNC 和磨床
- 有多种用途的应变计测试
交付之前, 客户定制传感器都要经过严格的测试。产品可靠,安全并且服务周期长.
我们的测试设备,包括:
- 标定系统
- 疲劳测试设备
- 温度测试箱
- 机械振动应力测试设备
HBM 的产品质量符合国际标准. 得到 ISO9001 和 DIN EN ISO14001 认证.