- 带M12插头的PUR(无卤素)电缆
- 用于数字传感器
- IP67 保护等级,抗油污和化学品
- 额定温度 -20°C ... +80°C
- 芯数: 8
编号:
- 1-KAB165-3 (3 m version)
- 1-KAB165-6 (6 m version)
- 1-KAB165-12 (12 m version)
称重传感器附件
HBM 可为您提供多种称重传感器连接附件,包括电缆,插头,接线盒等...
快速导航::


编号.: 1-VKK2R-8IECEX

编号: 1-SC232/422B

编号.: 1-SB01A

编号: 1-SB02A