优异的性能,易于处理且使用灵活 - 即使用于被测对象边缘
Y 系列通用应变片: 超过 2,000 种规格可供选择
Y系列箔式应变计(SG)应用广泛,用于静态或动态应力分析。 测量高度精确,坚固,非常灵活,提供7种不同类型的温度响应匹配,可以安装在不同的材料上。 Y系列应变片有多种尺寸,额定电阻和测量栅丝长度可供选择,并可根据需要进行组合。 超过260种常用类型常备库存,可立即供货。
- 型号: 超过 2,000 种。
- 测量栅丝长度: 0.3 mm 到 150 mm
- 基底材料和测量栅丝覆盖层: 聚酰亚胺
- 额定电阻: 120, 350, 700 和 1000 ohms
- 温度范围: -200°C ... + 200°C
为您的应用选择合适的应变片:
已选择 不使用筛选
您的结果已返回 8 结果.
灵活且结实
- 低滞后且优异的线性
- 结实的聚酰亚胺基底
- 最大应变测量可达 50,000 µm/m
- 极高灵活性: 最小曲率半径为0.3 mm
- 聚酰亚胺覆盖层保护测量栅丝

多样性
- 有 2,000 多个型号可供选择
- 4 种不同额定电阻和多种尺寸可供选择
- 7 种温度响应匹配,用于多种不同材料
- 多种连接方式 (焊盘, 引线, 应力释放焊盘, 预制导线)

适应不同应用的产品 和测量放大器
可及时交货
- 超过 200 种应变片常备库存,可即时交货
- 预制导线应变片,无需焊接
- 提供保护,清洁,安装等各种附件
- 多种连接导线和控制线,长度可达100米
- 通过指南快速选择正确的应变计

快速交付 包括应变片和附件!
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||