ATEX 标识解释
ATEX 起源于 ATmosphères EXplosibles,目前指的是欧盟指令2014/34/EU。该指令涉及潜在爆炸性环境中使用的设备和保护系统。目的是预防危险,保护使用这些装置和系统的人员的健康和安全。
最新的ATEX标识解释可帮助您快速方便地了解ATEX称重传感器的各种应用、保护概念、设备组和温度等级。
ATEX 指令 2014/34/EU
2016年4月,欧盟委员会发布了ATEX指令2014/34/EU,该指令取代了指令94/9/EC。
这对防爆设备制造商来说变化不大,因为防爆设备的基本健康和安全要求保持不变,并且根据旧ATEX指令94/9/EC颁发的所有证书保持有效,无需进一步更改。根据新指令,相关的EN600xx标准也将继续适用,合格评定程序将保持不变。
扩展范围
ATEX指令2014/34/EU通过澄清“市场可用标识”扩展了运营商的范围。除了“制造商”或“将产品投放市场”之外,新定义还涉及进口商和分销商,以及为其公司制造防爆设备组件的所有操作员。

ATEX 标识概览
由于传感器和称重传感器也包含在ATEX指令中,因此我们将向您概述本页上的各种标记。根据当前ATEX标记,您可以快速方便地找到有关各自应用领域、安全概念、设备组和温度等级的信息。
| 可能爆炸性环境中电气设备的防护类型 | |||||
| 保护等级 | 标识 | 区 | 描述 | 主要应用 | 标准 |
| 一般要求 | IEC 60079-0 EN 60079-0 UL 60079-0 | ||||
| 提高安全性 | e,eb, | 1 | 用于安装防爆组件的端子和接线盒、控制柜 (具有不同类型的保护)、笼式转子电机、灯具配件 | IEC 60079-7 | |
| 隔爆外壳 | da | 0 | 开关设备、开关设备和系统、控制站、显示设备、指示灯 设备、控制系统、电机、变压器、加热装置、灯具配件 | IEC 60079-1 | |
| 加压 | px, pxb | 1 21 | 开关和控制柜、分析设备、大型电机
| IEC 60079-2 | |
| 本安 | ia | 0 | 测量和调节系统、现场总线系统、传感器、执行器 [Ex ib]=相关电气设备-安装在安全区域 | IEC 60079-11 | |
IEC 60079-25 | |||||
| 油浸 | o, ob | 1 | 变压器、起动电阻器 | IEC 60079-6 | |
| 粉末填充 | q, qb | 1 | 传感器、指示器、电子镇流器、变送器 | IEC 60079-5 EN 60079-5 UL 60079-5 | |
| 封装 | ma | 0 20 | 低输出电平开关装置、命令和信号装置, 指示器、传感器 | IEC 60079-18 EN 60079-18 UL 60079-18 | |
| 保护类型 "n" | nA, nAc | 2 | 区域的所有电气设备: 2 nA=无火花设备 nC=以某种适当方式保护触点的点火设备 nR=限制呼吸罩 | IEC 60079-15 EN 60079-15 UL 60079-15 | |
| 光辐射 | op_, op_a | 0 20 | op is=本质安全光辐射 op pr=受保护的光辐射 op sh=屏蔽光辐射 | IEC 60079-28 EN 60079-28 UL 60079-28 | |
| 外壳保护 | ta | 20 | 开关设备和系统、控制柜、接线盒和接线盒, 马达、灯 | IEC 60079-31 | |
| 设备类别和设备防护等级(EPL) | |||
根据欧盟指令 2014/34/EU (ATEX) | 根据 IEC 和 CENELEC | ||
| 设备组 | 设备类别 | EPL | 充分安全 |
| 可能受到沼气危害的矿井地下部分 | |||
I | M1 | Ma | 少有差错 |
| I | M2 | Mb | 直到设备关闭 |
| 爆炸性气体环境 | |||
| II | 1G | Ga | 0 区 出现罕见错误 |
| II | 2G | Gb | 1 区 有可预见错误 |
| II | 3G | Gc | 2 区 正常运行 |
| 可燃性粉尘环境 | |||
| II | 1D | Da | 20 区 出现罕见错误 |
| II | 2D | Db | 21 区 有可预见错误 |
| II | 3D | Dc | 22 区 正常运行 |
(1)G 相关电气设备-安装在安全区域 | |||
| 电子设备 | ||||
| ATEX | II (1) 2G | Ex d [ia Ga] IIC | T4 | Gb* |
| IECEx | Ex d [ia Ga] IIC | T4 | Gb* | |
NEC 500 | ||||
NEC 505 | I (1) 1A | T4 | ||
NEC 506 | ||||
*如果使用替代符号,则可以省略EPL. | ||||
| 组 | |||
IEC / CENELEC / NEC 505 / NEC 506 | NEC 500 | ||
I 组 | 可能受到沼气危害的矿井地下部分 | - | |
| 甲烷 | |||
| II 组 子组 | 爆炸性气体环境: 典型气体 | I 级 子组 | |
IIA | 丙烷 | 丙烷 | I 级 D 组 |
IIB | 乙烯 | 乙烯 | I 级 C 组 |
| IIC | 氢 | 氢 | I 级 B 组 |
| 乙炔 | 乙炔 | I 级 A 组 | |
| III 组 子组 | 可燃性粉尘环境 粉尘类别 | II / III 级 子组 | |
| IIIA | 可燃棉绒 | 纤维和棉绒 | III 级 |
| IIIB | 非导电粉尘 | 非导电粉尘 | II 级 G 组 |
| IIIC | 导电粉尘 | 碳质粉尘 | II 级 F 组 |
| 可燃金属粉尘 | II 级 F 组 | ||
| 温度分类 | |||||
| 最高表面温度 | 气体温度等级 | 最高表面温度 | 气体温度等级 | ||
| 设备标识 | 设备标识 | ||||
NEC 500 | CENELEC / IEC /NEC 505 | NEC 500 | CENELEC / IEC /NEC 505 | ||
| 450°C | T1 | T1 | 200°C | T3 | |
| 300°C | T2 | T2 | 180°C | T3A | |
| 280°C | T2A | 165°C | T3B | ||
| 260°C | T2B | 160°C | T3C | ||
| 230°C | T2C | 135°C | T4 | T4 | |
| 215°C | T2D | 120°C | T4A | ||
粉尘规定的最高表面温度,单位为 °C | 100°C | T5 | T5 | ||
| 85°C | T6 | T6 | |||
| 区 | ||||
| 危险爆炸性环境 | 持续、频繁或长期 | 偶尔 | 很少和短暂地 | |
| 气体 | CENELEC/IEC/NEC 505 | 0 区 | 1 区 | 2 区 |
NEC 506 (等级 I) | 分区 1 | 分区 2 | ||
| 粉尘 | CENELEC/IEC/NEC 505 | 20 区 | 21 区 | 22 区 |
NEC 506 (等级 II, III) | 分区1 | 分区 2 | ||
以下HBM产品可选ATEX认证型号
*剪切梁式和RTN称重传感器具有EAC一致性。如果您想了解HBK产品和EAC标记,或者您对ATEX有其他问题, 联系我们.。