可靠的高精度: HBM 称重传感器 C6 精度!
HBM 提供 precix 标准称重传感器的精度达到 贸易认证6000 分度. 此精度称重传感器称之为 C6精度 (符合 OIML R60 国际认证) 提供给你更多优势(相比较 3000 分度):
- 更灵活,并节省费用: 满足不同称重范围和精度的衡器,通过一个 precix 称重传感器就可以达到要求! 例如,需要量程 15 kg 和 5 g 分度的秤和量程 30 kg 和10 g 分度的秤通过一个 30 kg/5 g 称重传感器就可以达到要求.
- 更高的称重精度 现在使用C6精度的传感器已经达到贸易认证标准了。其特别适用于有温度变化的称重应用.
Are your load cells as precise as the precix products of HBM?
See our technical article: 精度称重传感器