在线研讨会: 数据采集系统 – 正确地进行参数设置 (DAQ 2)
3 小时在线培训 (2x)
在线,需要 PC
水平: 高阶
付费
您是否知道,严重的测量误差通常是由于测量参数选择不当造成的?如果采样率和滤波等参数没有正确设置,通常会导致百分比两位数的偏差,尽管测量设备很精确!
在本研讨会中,您将了解数据采集最重要的参数是什么,以及如何根据测量任务正确选择和调整这些参数。包括:
第一天 | 第二天 |
• 信号波形基础 • 数字化基础 • 数字测量链中的信号流 • 如何根据波形选择采样率 • 正确设置采样率的演示
| • 低通滤波 • 滤波特性的差异 • 频域和时域行为
|
Your HBM Academy Plus
Learning through classical explanations is explained with demonstrations of the individual effects.
可选时间
- No Seminars available.
开始结束时间:
08:30 - 12:00 New York (ET)
14:30 - 18:00 Berlin (CET/CEST)
持续时间:
连续两天 / 每天 3,5 小时
(中间有休息时间)
价格: 541 EUR exclusive VAT / $687 USD