如何将组件转换成有源传感器
在许多需要力、载荷、压力或扭矩测量的应用中,由于空间因素或需要对现有结构进行昂贵的修改,您可能无法安装标准的现成传感器。本白皮书概述了使用应变片将现有承载部件或支架转变为传感器的有效方法。
应变片的类别
有多种种类的应变片,以满足多种不同的应用需要。一个单直片 - 就是我们所说的四分之一桥,也有许多不同的应用方式。T形花环型有两个测量栅丝(也称之为½桥),测量栅丝彼此呈90°排列,能够测量轴向应变和泊松对同一应变片的影响。该技术可用于弯曲/剪切应力或测量扭矩。
应用
应变片的应用也非常广泛。根据所需的测量值,可以使用不同的应变片或是布局。图1显示了一些应用程序示例。在医疗应用中,应变片可用于检测输液泵中的阻塞,医疗机器人中的压力、扭矩,以及其它类别医疗设备中的力。

随着农业机械设备变得越来越“智能”,基于应变的传感器被用于多种类型的应用,例如播种机的下压力传感器和拖拉机的扭矩传感器。对于起重机和非公路车辆,有许多安全方面需要考虑并提升保护等级。今天的工业机器人正进入制造业的各个领域,需要传感器进行精确的力反馈。因此需要不同的传感器,测量机械变化,如何进行准确测量。
观看网络研讨会重播
在许多需要力、载荷、压力或扭矩测量的应用中,由于空间限制或对现有结构修改成本高昂,无法集成标准传感器。本次网络研讨会将概述了传感器设计的高效方法,甚至利用现有承载部件,将其转变为传感器。