测量温度 高达 300°C
newLight FS73MTP 温度传感器
通过多点测量,轻松检测和测量温度梯度和热点。
FS73采用直径小于1毫米的不锈钢探头,能够在爆炸性环境、磁场或射频场以及有限的空间等苛刻环境中使用,测量多个点的温度。
特别适用于工业应用; 并可根据您的需要进行定制。
灵敏
高精度校准,快速响应温度变化。

被动
进行测量时,无需为传感器供电,是特别适合苛刻应用的惰性和被动元件。

适合用于 可能爆炸环境
多点测量
沿探头多个测量点进行热梯度检测,一般每5厘米或10厘米。

10或20个测量点的标准配置
选择传感器

有问题?
我们非常乐意提供帮助。
探头类型 | 类型 1 | 类型 2 | 类型 3 | 类型 4 | 类型 5 | 类型 6 |
长度(m) | 0.65 | 1.1 | 2.1 | 0.65 | 1.1 | 2.1 |
# FBG | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
FBG 间距 (mm) | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
波长 (nm) | 1505 到 1595 | 1505 到 1595 | 1502.5 到 1597.5 | 1505 到 1595 | 1505 到 1595 | 1502.5 到 1597.5 |
波长间距 (nm) | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
校准 | 标准 [-30ºC 到 150ºC] | 扩展 [50ºC 到 300ºC] | ||||
电缆 | 2m, Ø3mm 芳纶电缆 | |||||
插头 | FC/APC 或 SC/APC |
如果您需要定制传感器,请和我们联系。

Free White Paper Download
An Introduction to Optical Measurement Chains based on Fiber Bragg Gratings (FBG)
- How to choose the right components for your optical monitoring solution
- For which applications can FBG technology be used?
- How can a typical optical Fiber Bragg Grating (FBG) based measurement chain be designed easily?
技术文档
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
FS73MTP newLight - Caractéristiques techniques | French | |||
FS73MTP newLight - Data Sheet | English | |||
FS73MTP newLight - Datenblatt | German | |||
FS73MTP newLight - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre | German | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure | English | |||
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット | Japanese | |||
安装指南 | ||||
FS73MTP newLight - 設置マニュアル | Japanese | |||
FS73MTP newLight - Montageanleitung | German | |||
FS73MTP newLight - Mounting Instructions | English | |||
FS73MTP newLight - Notice de montage | French | |||
附件 | ||||
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques | French | |||
FS Linking Accessories - Data Sheet | English | |||
FS Tools - Data sheet | English | |||
FS Verbindungszubehör - Datenblatt | German | |||
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques | French | |||
FS-Splitter newLight - Data Sheet | English | |||
FS-Splitter newLight - Datenblatt | German | |||
FS-Splitter newLight - データシート | Japanese | |||