NG120:应变计保护层材料-丁腈橡胶
NG120丁腈橡胶是一种棕色的单组分覆盖材料,用于保护应变计测量点。是一种溶剂型粘合剂,耐油、耐燃油和耐增塑剂,室温下直接在空气中固化。
确保测量点不会与含有丙酮的应变计清洗剂(如1-RMS1)接触非常重要,因为NG120可以用丙酮去除。 NG120不能与PU140组合使用。
应变计的NG120覆盖材料可在室温(20℃+/-5℃)下储存约15个月(从生产日期算起)。
- 应变计的覆盖材料
- 温度范围: -40°C ... +120 °C (-40°F ... +248°F)
- 从管中挤出涂抹、涂刷或填充
- 1-NG120: 1 个包装 130 g,可用于200 片应变计*
*指定数量仅供参考,因为材料消耗量取决于所用应变计的尺寸。
NG120 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
操作手册 | ||||
NG120 - Operating Manual | English, German, French | |||
安全说明 | ||||
NG120 - Safety Instruction | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||