HBM 扭矩校准:从 0.2 N·m 到 400 kN·m HBM 扭矩校准:从 0.2 N·m 到 400 kN·m | HBM

HBM 扭矩校准: 从 0.2 N·m 到 400 kN·m

扭矩传感器校准服务具有以下优势:

  • 扭矩校准范围从 0.2 N·m 到 400 kN·m - 极宽的范围。HBM 是全球唯一可以为您提供这项服务的私立校准实验室。
  • 完整的校准测量链(也包括第三方产品) - 无需支付额外费用
  • 有几十年扭矩传感器和扭矩测量链的校准经验(从1977年)
  • 从工业传感器的成本效益校准到最高要求的扭矩传递标准
  • 将交变扭矩校准是作为工作标准校准

可追溯

  • ISO 17025 认证
  • 直接溯源到德国国家计量院(PTB)
  • 独立专家定期对校准实验室进行评估

具有最小测量不确定性校准证书,可直接溯源到国家标准。

高精度

  • 具有最小测量不确定度的校准机(非国家校准实验室)
  • 静重式 (采用地球重力场加载) 量程最高达 25 kN·m, 这在所有私立校准实验室中是唯一的
  • 精度高达 0.008%
  • 400 kN·m 扭矩校准的不确定性高达 0.1%,全球唯一

用真实的传感器特性优化您的测量不确定性 - 而不是仅用技术参数描述。

灵活

你可以选择不同的校准标准: 

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • 工作标准校准

无论是测量链还是传感器校准, 满足最高要求的 DIN 51309 或是 VDI/VDE 2646, 我们都可满足您的要求。

HBM 扭矩校准服务

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • EURAMET cg-14
  • DAkkS-DKD-R 3-5
  • 工作标准校准

查看认证证书

 

 

如果您想了解传感器的所有信息:

根据 DIN51309 的校准要求在三个不同的安装位置进行传感器测量。换句话说,传感器每次需要旋转120°,即扭矩传感器需要安装和拆卸三次。

以下传感器特性可从校准证书中获得:  

  • 每步校准的精确输出信号
  • 每步校准的滞后值
  • 每步校准不同安装位置的重复性和再现性
  • 蠕变
  • 归零
  • 插值误差(测量值与立方和线性近似值的可能偏差)
  • 根据 DIN51309 分级

此外,校准证书还包括 DIN51309 中规定的测量不确定度。

本校准能提供证据,测定是否符合可追溯性标准 (符合 ISO 9001)。

合格评定:HBM 将确定扭矩传感器是否超出技术规范

确保可追溯性,最佳性价比

根据 VDI/VDE 2646 标准进行校准需要在一个安装位置进行两次系列测量(相对于 DIN51309)。以下传感器特性可从校准证书中获得:

  • 每步校准的精确输出信号
  • 灵敏度优化(根据最小二乘法,从增加和减少系列测量值中获得)
  • 最大线性偏差
  • 最大相对可逆误差
  • 剩磁值
  • 此外,校准证书标明了测量不确定度。所需的再现性数据基于相似校准产生统计值。除了 HBM 产品,数据库还包括许多第三方传感器。

本校准能提供证据,测定是否符合可追溯性标准 (符合 ISO 9001). 

合格评定:HBM 将确定扭矩传感器是否超出技术规范

HBM 还提供工作标准校准,并可单独选择加载步级。

以下传感器特性可从校准证书中获得: 

  • 每步校准的精确输出信号
  • 剩磁值
  • 合格评定:HBM 将确定扭矩传感器是否超出技术规范

我们建议按照 VDI/VDE 2646 标准进行校准,同样的价格,为您提供更多关于扭矩传感器的信息,而不仅是工作标准校准。

HBM 可根据 DAKKS-DKD-R 3-5 标准提供扭矩校准服务。

以下传感器特性可从校准证书中获得:

  • 每步校准的精确输出信号
  • 参考直线方程
  • 剩磁值
  • 图形表示基准直线偏离

我们很乐意为您提供建议。

20 N·m 扭矩校准机

DAkkS 和工作校准标准。该设备也同样用于 HBM 扭矩传感器开发和生产。

扭矩步级: 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 N·m

扭矩传感器不确定性(测量值的%):
0,2 - 20 N·m: ±0,4 %

200 N·m 扭矩校准机

DAkkS 和工作校准标准。该设备也同样用于 HBM 扭矩传感器开发和生产。

扭矩步级:
2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 N·m

扭矩传感器不确定性(测量值的%):
2-200 N·m: ±0,04 %

1 kN·m 扭矩校准机

DAkkS 和工作校准标准。该设备也同样用于 HBM 扭矩传感器开发和生产。

扭矩步级: 5 N·m 到 1000 N·m,每步级 1 N·m。

扭矩传感器不确定性(测量值的%):
5 N·m - 1 kN·m : ±0,01 %

20 kN·m 扭矩校准机

DAkkS 和工作校准标准。该设备也同样用于 HBM 扭矩传感器开发和生产。

扭矩步级:
50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kN·m

扭矩传感器不确定性(测量值的%):
50-200 N·m: ±0,04 %
250-20000 N·m: ±0,02%

25 kN·m 扭矩校准机

DAkkS 和工作校准标准。该设备也同样用于 HBM 扭矩传感器开发和生产。

扭矩步级: 100 N·m 到 25 kN·m,每个步级 100 N·m。

扭矩传感器不确定性(测量值的%):
100 N·m - 20 kN·m ± 0,008%
20,1 kN·m - 25 kN·m ± 0,01%

50 kN·m 扭矩校准机

DAkkS 和工作校准标准。该设备也同样用于 HBM 扭矩传感器开发和生产。

扭矩步级: 500 N·m to 50 kN·m

扭矩传感器不确定性(测量值的%):
500 N·m - 50 kN·m: ±0,2 %

400 kN·m 扭矩校准机

DAkkS 和工作校准标准。该设备也同样用于 HBM 扭矩传感器开发和生产。

扭矩步级: 3 kN·m 到 400 kN·m,每个步级 1 kN·m。

扭矩传感器不确定性(测量值的%):
3 kN·m - 400 kN·m: ±0.1 %

HBM 标定证书

你想看一眼我们的标定证书吗? HBM 标定实验室可以标定的测量量的证书样例在本页中下载. 所有证书都为 PDF 格式.

 

免费下载