高压环境下的安全运行
基于布拉格光栅原理,所有组件均是无源的,适合高压环境下使用。
铁路:受电弓和架空线监测
在高压环境下,对受电弓结构的力和加速度进行监控可降低铁路接触网受损的风险。
通过结合轨道上列车的位置,监测系统可提供宝贵的架空线状况信息。
测量值应包括垂直接触力、垂直加速度和根据接触力计算出的侧向位移等值。
在正常运行期间,可使用配备测量系统的常规列车进行受电弓测量和接触网状况评估。在选定的时间段内对特定位置进行监控,并在数据库中记录所有数据,从而获得用于架空线预测的数据。
但是,可靠的监测系统和可持续的诊断有什么要求?
架空线路和受电弓监测需要在高压环境(15–25 kV)下进行精确测量。光学传感器是一种无源元件,所以不需要对传感器进行激励。这意味着在测量过程中不会干扰其他操作。
光学技术不会受到电磁和射频干扰,因此非常适合接触网和受电弓测量。并且光纤传感器比电气传感器更可靠、准确和稳定。
光纤传感器可对对架空线横向位移、瞬时垂直接触力、以及不允许的峰值力和不稳定接触进行检测。

基于布拉格光栅原理,所有组件均是无源的,适合高压环境下使用。

使用NIST可追踪波长参考进行连续校准,确保长期稳定性。

MXFS模块基于QuantumX 平台,可将光电测量集成到一个系统中。
HBK光纤传感系统可用于受电弓测试和认证。其可满足测试认证的普遍要求,例如在高压环境(15–25 kV)下以适当精度进行测量,充分定位和跟踪列车位置,以及根据EN 50317相关要求记录、合并和评估大量数据。
HBK光学测量解决方案由QuantumX MXFS BraggMETER、newLight光纤光栅力传感器FS66HDL和加速计FS65HDA组成。并提供高压到车内过渡的应用附件。
FS66HDL 高防护力传感器 |
FS65HDA 高防护加速度计 |
QuantumX MXFS BraggMETER
|
|
|
|
新,专门开发
| 新,专门开发
| 用于布拉格光栅(FBG)传感器的光纤解调仪
|
测量范围 0 to 500N | 测量范围 ± 20g | 完全集成到QuantumX平台
|
通过剪切梁原理测量力
| 通过地震质量原理测量加速度
| 成熟的连续激光扫描技术 |
一个用于两条光纤的连接器外壳
| 一个用于两条光纤的连接器外壳
| 使用NIST可追踪波长参考进行连续校准
|
坚固
| 坚固
| 高精度
|