节省费用和时间
- 控制柜中不需要预留空间
- 易于集成
- 经济高效测量解决方案
力传感器和带放大器的力传感器
除了经典力传感器外,您还可选择内置放大器的力传感器。我们的力传感器提供以下信号输出选择:
放大器的技术规格与传感器完全匹配。在任何情况下,传感器的尺寸均与相应的经典模拟模型相同。



微型 | 标准 | 大量程 | 应变传感器 | |
| 额定量程 | 50 N... 50 kN | 0.5 kN... 200 kN | 200 kN... 10 MN | n.a. |
压向 | C9C | C2 | C6B | SLB700A/06VA |
| 拉压双向 | U9C | U2B | * | SLB700A/06VA |
| OUTPUT | 0-10 V, 4-20 mA, IO-Link | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA |
| ![]() | ![]() | ![]() |
*联系我们 了解使用力传感器测量大型拉力和压力的方法。