在风机上安装光纤测量系统
观看我们在风力涡轮机上安装监控系统的视频 — 从正确安装传感器到获得测量结果并进行分析。应客户的要求,HBM 工程师 Carola Corazza 和技术员 Sergio Possenti 记录了在意大利南部一台60kW风力涡轮机上安装光学应变测量系统的过程。
我们的客户希望通过风速、风向或风压等参数来监测风机的边缘/襟翼力矩,以及风塔的弯矩和扭矩。
挑战:传感器(叶片旋转90°,轮毂旋转360°)和旋转部件上的光学数据采集系统需要安装在较高的高度,同时需要处理振动和其它环境状况。
HBM 专家们经验丰富,对此类极具挑战性的项目非常熟悉。
选择HBM不仅是因为其众所周知且经验证的高质量服务和技术,还因为 HBM 可提供 完整的测量解决方案 — 包括传感器、放大器、产品定制、安装及调试服务,以及对测量结果进行分析。客户购买的不仅仅测量系统,更是一整套无忧无虑的服务包。
对于传感器安装来说,一个非常重要的方面是传感器重量,因为它会影响到叶片的平衡。由于可以在同一根光纤上集成多个布拉格光栅,重量轻,因此非常光纤传感器非常适合此类应用。
有疑问或想获知更多信息? 请和我们联系。