轴式扭矩传感器是真正的全能传感器,用于从发动机试验台到生产线等的各种应用。本篇常见问题及解答包括了轴式扭矩传感器安装和设置、功能、优势以及应用的局限性等。
轴式扭矩传感器: 特点
什么是轴式扭矩传感器?
轴式扭矩传感器是用于测量扭矩的测量仪器。通常,扭矩传感器用于测试台、生产线或作为其他技术部件,以测量施加在那里的扭矩。
扭矩测量轴是如何构成的?
简而言之,扭矩传感器由三个主要部件或功能区域组成:
- 测量轴,也称为转子,连接到被测物体上,完成实际测量
- 信号调理和供电电子部件
- 外壳,也称为定子,用于封装轴和电子设备。外壳可安装在试验台上
轴式扭矩传感器如何安装?
例如,可以使用底座或侧孔通过壳体将传感器连接到试验台上。在此过程中,必须确保精确对准,以便测量轴的轴端与被测部件的驱动轴和输出轴完全对中。测量轴也可悬挂安装。由驱动轴和输出轴支撑。此解决方案更适用于较低的转速。
如何进行机械连接?
测量轴必须安装在或连接到试验台或系统的被测部件上。这可以通过锁定连接来实现,例如联锁系统、方形或键连接。另一方面,有各种各样的连接器件,如夹紧波纹管联轴器或缩套多盘联轴器
额定扭矩量程有多大?
通常,轴式扭矩传感器的额定量程在0.5至500 Nm之间。对于更低的量程,应用领域很少。对于更高的扭矩,主要使用扭矩法兰。
如何显示和处理测量结果?
扭矩传感器通常不带显示器,通常通过下游电子系统记录和处理测量值,包括使用复杂的控制系统。根据应用情况,也可采用带有显示器的电子设备直接显示结果。输出信号因情况而异。输出通常是频率或电压信号。
还有什么其他特点?
轴式扭矩传感器主要用于测量扭矩。一些型号还带有转速和/或转角测量选项。测量其他测量量(如温度)也是可行的。
如何选择正确的轴式扭矩传感器?
这个简单的问题需要一个全面的答案,以确保覆盖所有关键参数。首先需要考虑测量范围和最大预期转速,以及相应的测量精度。另外环境温度也不应忘记。为了进一步确定轴式扭矩传感器是否合适,我们建议查看技术数据表并参考安装说明。进一步确认。
更换现有系统中的扭矩传感器时需考虑哪些因素?
更换现有系统中的轴式扭矩传感器时,必须考虑几何尺寸,包括安装孔位置和轴直径。信号输出也必确。由于扭矩传感器通常具有非常相似的尺寸,并且电压和频率输出被广泛使用,通常只需要进行很少的调整。