下载最新的 AED_Panel32 软件
AED_Panel32 用于 Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows NT, Windows 2000, Windows 98
AED_Panel32

软件界面直观,设置测量参数更加方便简单.
特点:
采用 内置的图形功能 可以清晰地可视化称重过程to . 另外,并带有多种分析功能, 例如进行频率分析的快速傅里叶变换. 这个分析功能可以分析振动干扰源的振动状况.
其他优势:
版本 3.4
最新的 AED_Panel32 3.4 版本可以让设置参数更加方便。 版本 3.4 并且支持 多头组合秤, 并提供更强大的分选秤功能,多种滤波模式和其他新功能.
可选择滤波消除干扰信号, 例如, 从振动到温度影响. 无论是静态还是动态测量信号都可以进行优化.
数字滤波提供更多优势…

采用 AED_Panel32 软件用于处理复杂称重数据:

频率分析用于快速分析测量信号

清晰:测量信号在限制值的容差范围内以及触发功能