更好的产品,降低产品推广到市场的时间
现代测量技术不仅仅提供测量结果: 其是产品成功的必要保证.
新产品的研究和开发变得日益重要: 一方面, 为了保持市场优势,需要加快新产品推向市场的时间.另一方面,你的客户需要更尖端,更先进的产品. 而且需要对成本加以控制. 如何满足这些要求?
HBM 是你产品设计,开发的优异合作伙伴. 我们可以为你提供测试设备和分析工具,而不是仅仅进行测试 - 而且,我们的产品可以让你更快,更有效地开发新产品,推向市场,并使你的产品在市场上获取成功.
公认的技术,不断地创新
60 年来, HBM 一直代表着高可靠,高精度,富有创新性, 可以为客户提供从传感器,数据采集系统到软件完整的测量解决方案: 数以万计的客户从 HBM 完美的测量结果中获益,并且更加信赖 HBM 产品。HBM 可以从单一源为客户提供完美匹配的完整测量链.
而且: HBM 一直关注新产品的开发 - 例如,获奖的 QuantumX 放大器系统 - 更高效更可靠的测试和测量设备,可以大大降低产品开发和推向市场时间,并在市场上获取成功.
nCode, SoMat, Genesis HighSpeed: 覆盖整个产品研发,制造过程的完美测量方案
收购 nCode, SoMat 和 Genesis HighSpeed (以前的 LDS Nicolet), HBM 现在已经可以为整个产品研发,制造过程提供完整的测量方案:
- 设计和优化: nCode 全球领先的分析软件可以在产品开发阶段进行"模拟测试" . 这可以为你节约大量设计阶段的时间.
- 测试和认证: 测试和认证是产品推向市场必不可少的环节 - 为保证更高的客户满意度,并达到 ISO9001 要求,提高产品质量. HBM 可以为你提供从传感器,仪表到软件的完整测量链. 现在,我们还可以为你提供高速数据采集系统 Genesis HighSpeed (以前的 LDS Nicolet) 以及用于恶劣环境的移动数据采集系统 SoMat.
- 制造和操作: HBM 可以为生产线提供顶级的测量技术 - 保证 100% 的质量和最佳的结果.
到目前为止,新经济基础已经摆在我们面前. 谁将能提供更高效,更具创新性的产品来保护气候? 谁将能提供更符合客户要求产品,即使在全球日益变化的情况下?什么将是关键的创新技术,影响我们的思维和行动 ?
HBM: 创新加速器
现代测量技术是一个 "创新加速器", 可以加速产品推向市场的时间. HBM 秉承这个理念,以提高产品质量为己任,加速产品的研发和制造时间,为客户提供更高效的测试工具.