产品聚焦: SoMat eDAQ 用于结构安全监控
来自 HBM 极其坚固的放大器 SoMat eDAQ 极其适合用于结构安全监控,其可以在极其恶劣的环境下使用。不仅如此,SoMat eDAQ 具有的多种特性,使其非常适于结构监控。
来自 HBM SoMat eDAQ 的优势:
- 可连接到所有放大器
- 结实,模块化设计,并进行分离式同步数据采集
- 数据记录: 智能数据存储,数据压缩和实时数据后处理
- 自动识别不正常传感器信号,包括错误,漂移,尖峰和临界过冲
- 事件控制同步记录和特殊事件的重叠记录
- 无线和有线方式访问服务器
- 可通过 UMTS/WLAN/LAN 访问
SoMat eDAQ 支持多种传感器,包括:
- 位移,应变
- 振动,加速度
- 温度,湿度
- 电流,电压
- 数字输入/输出
- 脉冲计数器
对于长期监控,SoMat eDAQ 没有任何问题: 其可提供多种方式进行远程数据传输,如 UMTS, W-LAN and LAN.
坚固的放大器 SoMat eDAQ的所有优势