风力发电机宕机将会产生昂贵的费用。HBM 测量技术可以帮助你在风力放电机和元件在设计阶段 确定机械应力并降低宕机时间。
采用 HBM 测量技术进行风机测试,提高安全性
风力发电机宕机将会产生昂贵的费用。 HBM 测量技术可以帮助你在风力放电机和元件在设计阶段确定机械应力并降低宕机时间。
另外, 来自HBM 专业的测试软件 nCode 可以再设计阶段就进行疲劳分析 — 优化设计并提高安全性.
阅读完整的 HBM 风机测量解决方案
Wind Turbine Testing Solutions
Condition Monitoring

Based on measurement results and the according analysis, the condition of wind turbines can be determined exactly.
风机安装的结构测试

你知道你的风力发电设备的稳定性和效率吗? HBM 测量技术可以帮你找到合适的解决方案。例如,通过对基础和结构的应力测试和分析,来优化你的产品。
Heavy Duty Weighing

To measure the total mass of a wind turbine‘s structure, HBM offers a complete measuring service based on the C18 reference compressive force sensors with up to 5 MN load capacity per cell.
测量工程

HBM 测量工程服务,我们的技术专家能够为您的测量任务提供安装,调试,评估服务 - 从设计到应用阶段,从传感器到数据采集。 您将获得一份可靠,全面的测量报告。
风机发电设备的耐久性测试和分析

HBM nCode 软件帮助你确定影响风力发电设备可靠性和耐久性的关键因素.
风机零部件测试

风力发电设备涉及到多种物理量。因此必须采用现代测量技术以提高安全性。HBM 有完整的测量链,可以为你提供完整的解决方案: 从传感器,放大器到测量软件.
More on Wind Turbine Testing with HBM
Condition monitoring of wind turbines
Wind turbines are often subject to extreme mechanical stress. Brüel & Kjaer Vibro, our affiliate, offers permanent condition monitoring that enables you to detect faults in the system at an early stage and thus prevent expensive complete failures.
Condition monitoring of wind blades with HBM FiberSensing
Condition monitoring of wind turbines with Brüel & Kjaer Vibro