用于测试样品分析或采用以太网、EtherCAT、PROFINET 或 XCP-on-Ethernet 实现 实时自动化集成。
QuantumX CX27C: 用于测试台自动化实时集成和数据分析
QuantumX CX27C 网关模块是集成多个不同测量链的关键。
它既能对试样进行 同步计量分析,又能与 试验台自动化集成,实现 实时测试。
可同步采集多达 24个 QuantumX 或 SomatXR 模块的传感器信息,同步实时集成多达199个信号。由于能够 集成多种测量链,CX27C 网关模块特别灵活:
- 通过以太网TCP/IP 集成到 catman 或其他其他数据采集软件中
- 通过以太网或PROFINET IRT进行实时集成
- 通过以太网上的 XCP 集成到任何 CAL 软件中

快速方便地集成 QuantumX
一系列 同步选项,如EtherCAT™,PROFINET或以太网 IEEE1588:2008 PTPv2 和 NTP 等,均可方便快速地将强大的数据采集系统 QuantumX 集成到 多种不同的测试环境中。
CX27C 网关是以下应用的理想选择:
- 结构和热耐久性测试
- 发动机和动力系统
- 控制单元新功能的开发
极高灵活性
- 使用 QuantumX 和 catman 采集测量数据
- 通过 XCP-on-Ethernet 进行实时集成(EtherCAT 或 PROFINET IRT)
- 所有通道均可使用任何传感器
- 非常适合不断的新需求和要求很高的任务

高性能
- 2 MS/s 以太网数据吞吐速率
- 毫秒级 199 个并行实时信号处理
- 4种总线连接的并行处理,例如
- EtherCAT + Ethernet
- PROFINET + Ethernet
- EtherCAT 和 XCP-on-Ethernet
- 多个 CX27C 在单个系统中: EtherCAT + EtherCAT + PROFINET
- XCP-on-Ethernet 和 CAN FD with MX471C

两条信号通路的 高并行数据吞吐速率
配置快速简单
- 由于自动映射而自动配置
- 多个同步选项(PTPv2、EtherCAT、PROFINET、FireWire…)
- 免费易用配置软件(MX助手)
- 非常适合不断变化和要求苛刻的任务

使用通道自动参数化(TEDS)和自动映射,实现信号快速集成。
CAD Drawings and CAD Models
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
技术资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| CX27C - Data Sheet | English | |||
| CX27C - Datenblatt | German | |||
| 选型手册 | ||||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| 操作手册 | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CX27C Gateway - Operating Manual | English, German | |||
| 附件 | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
| QuantumX - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE: Integrating GPS / GNSS / IMU Sensors into QuantumX or SomatXR Data Recorder for Mobile Data Acquisition and Map Based Data Analysis
This Tech Note describes satellite-based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE: QuantumX / SomatXR Integration into CANape
This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into CANape via standardized XCP-on-Ethernet. | English | |||
|
TECH NOTE: QuantumX Integration into ControlDesk from dSPACE
This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into ControlDesk software set up as XCP master via standardized XCP-on-Ethernet. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||