高分辨率和低噪音,精确的测量结果
QuantumX MX410B:采样率高达 200ks/s
QuantumX MX410B 4通道测量放大器可对测量数据极为精确和快速地采集,具有优异的性价比。
MX410B 能够以非常高的精度和速度采集机械量,如力、位移、压力和加速度,以及振动和声音等。因此 MX410B 最适合用于高动态试验台。
MX410B可作为独立仪器使用,也可与其他 QuantumX 模块结合使用,确保最大的可扩展性。应用领域包括机械制造、航空航天、汽车工业以及研究开发等,如碰撞试验或振动分析,声学试验和声压分析等。MX410B 的信号带宽高达 160 dB,能够精确采集振动和声音信号。
QuantumX 可实现一个完整的测量链,从传感器、软件到数据采集和分析。QuantumX MX410B 测量放大器在提供高精度和高性能的同时,也具有优异的性价比,从而为复杂和高度动态的测量任务提供了一个高性价比的解决方案。
- 精度等级: 高达 0.05%
- 每通道的采样率: 高达 100 kS/s
- 双通道模式下的采样率: 高达 200 kS/s
- 信号带宽: 40 kHz
高精度
- 极高分辨率(24-bit)的 A/D 转换器,便于同步和并行测量
- 噪声抑制
- 可选低通滤波(贝塞尔和巴特沃斯),0.1至20000 Hz
- 自动校准程序可进行 100% 的电缆长度和温度补偿。
- 峰值和均方根的实时计算

快速集成
- 电隔离输入,安全快速集成
- 采用 TEDS,快速安装传感器
- 可使用的分布式或中央式拓扑结构
- 可自由扩展
- 四个实时模拟输出,16-bit 分辨率,低延迟

作为 QuantumX 系列模块,易于集成并具有极高可扩展性
应用广泛
- 四个可独立配置的输入
- 每个通道可连接六种传感器,包括:半桥和全桥配置的应变计(直流或载频)、压阻全桥、电感半桥和全桥以及电压、电流和IEPE(ICP)等
- 先进的 catman 分析软件
- 通过以太网轻松传输测量数据
- 通道宽电压:5至24 V

可选择强大分析软件的通用测量解决方案

可获得坚固型版本
- SomatXR MX411B-R: 高动态测量坚固型数据采集模块
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| QuantumX MX410B CAD step files | ||
| QuantumX MX410B Accessories CAD step files |
产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| QuantumX MX410B - 數據表 | Chinese | |||
| QuantumX MX410B - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX410B - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX410B - データシート | Japanese | |||
| 选型手册 | ||||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| 操作手册 | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| 附件 | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX Adapter BNC to SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
| QuantumX SCM-HV - Quick Start Guide | French, German, English | |||
| QuantumX SCM-SG120/350- Quarter Bridge Adapter | English | |||
| 驱动 | ||||
|
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 through 23.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| 多语言 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 多语言 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 多语言 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
| QuantumX - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| 软件 | ||||
|
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| 多语言 | |||
|
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | 多语言 | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE - Noise Analysis using QuantumX and catmanAP
This TECH NOTE shows the possibilities and potential in using one single solution for your projects acquiring all crucial quantities - mechanical, thermal, electrical, noise, visual and position over to data storage, analysis and reporting using QuantumX and catmanAP software. | English | |||
|
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)
Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | 多语言 | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||
|
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf
IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | English | |||