通用,强大,灵活。这是大家选择 HBM QuantumX 放大器用于数据采集的主要原因。 MX471B 数据采集模块 可以让你的系统完美地和 CAN 网路连接 — 让你从 高速 CAN 网路中获益,特别适合用于高速数据传输。

MX471B 带有4个独立的 CAN 接口,并支持 CAN 信息的读取和写入。这意味着采用 MX471B ,你可以同步获取 CAN 信息。

MX471B CAN 网关用于发送信息

MX471B 读取 CAN 信息并可以用作 CAN 网关,测量数据可以直接作为 CAN 信息传输。

从 MX471B 强大的性能中获益:

  • 4 个通道可以独立配置:输入/ 输出 (接收/发送)
  • 高速 CAN / ISO 11898: CAN 2.0A/B, 标准/ 增强型识别器
  • 独立可配置的波特率
  • 可连接内部终端电阻
  • CiA 标准兼容插头: 9-针 D-Sub (公插头)

用于信号输入 (接收):

  • 多达128个信号,每秒最多接收 9,600 个信号
  • 支持信号类型包括: 标准,, Mode dependent, Mode signal

信号输出 (传输):

  • 多达 200 信号,每秒最多传输 4,800 信号
  • 信号类型: 4 byte 信号 per PDO

Ethernet(以太网) TCP/IP 或 FireWire(火线) 用于模块的通讯接口,例如连接到数据记录仪或电脑上。放大器配置也非常简单,通过一个 DBC格式的描述文件. 软件带有一个n DBC 格式的数据库,可以为每个通道生成l.

CAN 是未来的趋势: 从现代测量技术中获益

CANbus 接口在汽车工业中和其他工业中日益流行 - 例如,工业自动化和测试应用领域。通过 MX471B CAN 模块可以轻松将 QuantumX 数据采集系统集成到 CAN 网络中.

采用 HBM QuantumX 数据采集系统,你可以得到极高的通用性和灵活性,并且,极高的精度和可靠性。 QuantumX 可以自动识别和处理不同传感器产生的数据类型. 而且,强大的软件包带有专业的功能,包括 可视化,处理和分析你的测试数据。

测试结果更容易理解,通过高速CAN 可以完美地嵌入到你的 CANbus 网络中。

最新: QuantumX MX471B 坚固型

QuantumX MX471B 坚固型专门为 恶劣环境应用 设计.

工作参数如下:

  • IP67 保护等级 (防尘, 防水)
  • 更广的工作温度范围 -35 到 80 °C (-30 到 175 °F)
  • 振动/疲劳强度 高达 10 g(最小值)
  • 冲击保护 高达 75 g

系统超坚固的设计提供了非常可靠的测量数据采集,即使在恶劣的条件下 - 已通过密集环境测试

典型的应用领域包括:

  • 车辆上进行移动测试和实验
  • 建筑物上进行静态测试和测量
  • 测试台

益处

  • 即使在恶劣的环境下也可获得 可靠的测试结果
  • 保护您的投资

Product Literature

主题/描述 语言
技术参数表
English
Chinese
Japanese
German
选型手册
English
Chinese
English (US)
German
Portuguese
Japanese
操作手册
English
English
German
Italian
Chinese
English
Japanese
English, German
English, German
Italian
附件
Italian
English
English
German
German, English
Italian
Declaration of Conformity
多语言
多语言
Russian
Russian
Tech Notes

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

English

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

English
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应

HBMshop 立即获取报价,交货周期等