Genesis HighSpeed: 以旧换新,升级您的测量系统
高质量的数据采集系统能给您带来更高的测试安全性。通过以旧换新活动,您可以从中获得最新技术的进步,满足您未来的测试要求。
以旧换新选项
以旧换新 | 描述 | 推荐升级 | 折扣 |
1-GN810-2 | 基本卡 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN811-2 | 基本卡 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN812-2 | 基本卡 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN813-2 | 基本卡 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN814-2 | 基本卡 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN401-2 | Fiber Optic Receiver | 1-GN1202B | 20% |
1-GN402-2 | 光纤接收机 | 1-GN1202B | 20% |
1-GN610 | 高压 | 1-GN610B | 20% |
1-GN611 | 高压 | 1-GN611B | 20% |
请注意,升级后的卡可能还需要主机升级。有关更多信息,请联系您当地的销售代表。
其它 Vision / Odyssey / Dimension 卡也可申请进行以旧换新
以旧换新 | 描述 | 推荐升级 | 折扣 |
GEN2i | 内置 PC 和 2 插槽 | GEN3iA | 10% |
GEN5i | 内置 PC 和 5 插槽 | GEN7i | 10% |
GEN7t | 主机 7 插槽 | GEN7tA | 10% |
GEN16t | 主机带 16 插槽 | GEN17tA | 10% |
升级您的主机,受益于以下优势:
- 2 x PTPv2 端口用于时间同步
- 主/从标准连接(需要SFP)
- 直接访问本地网络(不需要SSD软件)
- 新的接口选项(例如与EtherCAT总线输出兼容)
- 支持GEN DAQ API
请注意,升级后的卡可能还需要主机升级。有关更多信息,请联系您当地的销售代表。
其它 Vision / Odyssey / Dimension 卡也可申请进行以旧换新
以旧换新三个步骤
1. 请联系您当地的销售代表,填写下表开始以旧换新流程。
2. 采集卡 15% 优惠,主机 5% 优惠
3. 您的旧卡/主机将由HBK回收
更多信息
免责声明:此优惠没有现金选择。此优惠不能与其他优惠同时使用。此报价对定制设备无效。旧设备必须在30天内归还HBK。HBK可随时撤回或暂停本要约,恕不另行通知。以旧换新优惠仅适用于客户同意按照促销标准以旧换新。对于未提供以旧换新产品的情况,我们将按新产品的全部价格收费。有关此以旧换新优惠的更多信息,包括全部折扣标准,请联系您当地的HBK销售办事处。