Somat - 用于恶劣环境的坚固型数据采集系统
即使在最苛刻的环境下,Somat产品系列也能满足您需求:SomatXR、Somat eDAQXR 和 Somat eDAQXR lite。
上述三个产品均经过认证,可在恶劣环境下使用 — 用于移动车辆道路测试,以及苛刻要求的测试台。
您将能从 "HBM 制造" 中全面一致的车载数据处理,独特的准确性和安全性中受益。

Rugged design
- 专为恶劣环境设计
- 抗振动和冲击
- 更宽的温度使用范围(露点)
- 高防护等级,防尘放水

灵活的系统配置
- 可采用不同的拓扑结构(集中式,分布式)配置
- 根据需要添加模块或层,可从4个通道扩展到 100多个通道
- 选项:集成到测试台

车辆全面测试
- 可用于汽车、卡车、移动机械、摩托车和铁路车辆测试
- 道路载荷数据采集(RLDA)、车辆动力学、功能测试等
- 交互式测试和独立监控