CANHEADdirect 通讯模块通过CANbus可以使 最多5个CANHEAD 模块的测量数据 连接到 PC. 这样使 CANHEAD 系统成为 中小型实验应力分析应用 第一选择.

CANHEADdirect: 小投资,高性能

CANHEADdirect 可以让你充分利用 CANHEAD 系统的所有优势. 数据可以直接在测量点采集. 长的负杂的配线已经不再需要; 整个测量系统安装更容易. 简单的传统 Fieldbus 电缆可以可靠地连接模块,最终直接连接到 CANHEADdirect. 这样,系统每通道的价格就变得非常便宜. 另外,由于测量点和放大器之间无需长数据线,也节省了大量费用. 测量数据精度并且高达 24 bit .

测试安装更方便

从传感器到 PC 的测量数据传输所需器件如下:

  • 1 到 5 个基本模块 (CB1014, CB1015, CB1016, CB1010)
  • CA1030 放大器(型号由所使用的基本模块决定)
  • CANHEADdirect 通讯模块,最大支持 50 个测量点
  • CANbus 连接电缆 (KAB267-2)
  • 终端电阻(CANHEAD-TERM)

CANHEADdirect 模块通过 USB 接口连接到 PC. CANHEADdirect 并带有一个外部电源. 基本模块通过 CANbus 来供电. LED 指示可以让你快速了解设备的运行情况.

基本模块 用作 智能连接盒 并存储测量点的特殊信息. 三个基本模块(CB1014, CB1015, CB1016)用于1/4桥, CB1010 用于半桥和全桥以及电流和电压信号. 所有模块提供十个通道用于同步测量. 载频技术 可以避免外部干扰和噪声. 所有模块可以混配. 请注意CANHEADdirect 在CB1010 模块不支持 TEDS .

模块化系统

系统的核心是 CA1030 放大器模块,可以调整测量量和配线满足不同的应用要求. 其和基本模块进行连接就可以进行安装和数据交换。其模块化的特性使你的测试系统具有极高的灵活性 .

通过 RJ45 插头配线

CB1016 和 CB1010 基本模块使整个测试系统安装更简单, 因为其提供了 RJ45 插头. 基本模块的 4 线控制电路 用于1/4桥连接(CB1015 和 CB1016) ,能够对电缆和温度变化进行补偿. 3 线模块 (CB1014) 可以进行温度补偿. 第十一个通道可以连接温度传感器 (如 PT100) . CANHEADdirect 通讯模块通过 CANbus 对模块和放大器进行供电.

CANHEADdirect 是中小通道应用的最佳选择,例如 大学,实验室和工业领域. 另外 HBM 依然提供用于大通道,带有ML74B/AP74 模块的 MGCplus 放大器系统。系统可以进行升级,最多扩展到 50个测量点,保护你的投资.

多种应用领域

CANHEAD 提供 多种用途: 结构和疲劳测试, 长期监控或者通用机械机构测试和监控, 例如, 风电, 铁路车辆或者是机械工程的零部件测试railroad .

完整的解决方案: catman 软件和GlyphXE

配合 catman easy / AP 软件GlyphXE 你可以获得完美匹配的数据采集,测量和分析的完整解决方案.

Product literature

主题/描述 语言
技术参数表
English
Japanese
German
Italian
English
German
Italian
选型手册
English
Japanese
German
安装指南
Italian
German, English
快速指南
Italian
German, English
安全说明
Italian
French, English, German
Declaration of Conformity
多语言
多语言
其他
English, German
Italian
软件

Setup program to configure CANHEADdirect driver and PCAN network for programming with API and LabView driver.


Date: 06/2012
Version: 3.4.0
Size: 35 MB
多语言

Order Numbers

1-CANHEAD-DIRECT

1-CANHEAD-DIR-PAK

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应