你知道吗?HBM 自2004年以来一直在 开发光纤解调仪、为获得最佳结果,在过去16年间,我们的专家一直在定期改进。
光电测量仪表和光学应变计
FBG传感器易于安装,电磁安全,并可在可能爆炸的环境中使用,但选择正确的光纤解调仪对于获得精确的测量值非常重要。
适合大型光纤测量网络,HBM FiberSensing 光纤解调仪能够 7天/24小时精确和高分辨率地连续测量动态和静态信号,配备可靠的专用软件。
使用 HBM catman® 软件可以方便地实现光纤信号和其它传感器信号集成在一个测量系统内。
HBM FiberSensing 光纤解调仪有3个版本:标准型、机架安装型和便携式。

光纤解调仪,又称光栅测量单元,布拉格光栅解调仪或光纤数据采集系统,是一种光电仪表,应用于静态和动态监测应用中读取布拉格光栅(FBG)传感器的测量值。
光纤解调仪可同时以不同的采样率采集数据,测量多根光纤连接的各种类型的传感器(如应变、温度、位移、加速度、倾角等)组成的大型传感网络。
在数据采集过程中,解调仪测量与光纤传感器反射的光的相关波长,然后将其转换为物理单位。
然后,解调仪使用不同的通信协议(如 Ethernet, PROFIBUS 或 CANbus)传输读数,使用软件接口进行存储、分析或导出。