ISOBE5600 隔离系统 - 内置光纤隔离的传输系统
系统包括一个发送器单元,通过光纤连接到 ISOBE5600r 接收单元. 无论是电池供电的 ISOBE5600t (高压) 还是电缆供电(主供电) ISOBE5600tm (中压,10 kV 隔离电压) 都可用于传送器. ISOBE5600t 传送器单元 可充电电池替换非常简单,其可以提供连续12小时的连续供电。第二天可充电电池可以将操作时间提升到 24小时。
高精度
传送器,需要紧靠测量物体,进行信号的 A/D 转换, 测量数据的数字化传输通过光纤来完成。和模拟传输相比,数字化的信号在测量精度上有明显的提高; ISOBE5600 隔离系统消除了信号漂移和信号噪声。 接收单元的 D/A 转换器将数据重新转换成模拟信号,可以采用传统的测量技术进行进一步处理。
更高的带宽
ISOBE5600 隔离系统提供 9个量程,从 ± 100 mV 到 ± 50 V. 20 MHz 带宽 不仅覆盖了直流信号,而且包括交流频率信号, 其应用领域包括高时钟速率开关电源和发动机控制。
安装
最多4个发送器 可以通过光纤连接到发送器。配有显示和多功能应答功能,接收器能够直接或者远程进行控制,进行测量。The ISOBE5600 隔离系统能够和 HBM 和其它厂家的所有数据采集系统兼容。
益处
- 稳定
- 高精度
- 无需替换现存的数据采集设备
- 电池(可充电)或直接和交流电源连接的传送器
- S通过光纤进行安全的数字化传输
- 测量问题更小化, 像长电缆,杂波信号和l浮地等
- 比传统的隔离放大器比,有更高的带宽.