你想在电磁干扰的环境中安全地进行测量,并获得精确的结果吗?

从一个安全的距离进行测量,唯一可能的是采用电气隔离。此外,还可以防止浮地,提高了测量精度。光纤隔离测量和传输系统提供了一个便捷的手段应对长信号线,在复杂的电磁环境下测量的问题。

来自HBM ISOBE5600 产品包括了光纤隔离的传输系统测量系统。这两个系统具有高安全性,高带宽和高测量精度等特点。

ISOBE5600 隔离系统 - 内置光纤隔离的传输系统

系统包括一个发送器单元,通过光纤连接到 ISOBE5600r 接收单元. 无论是电池供电的 ISOBE5600t (高压) 还是电缆供电(主供电) ISOBE5600tm (中压,10 kV 隔离电压) 都可用于传送器. ISOBE5600t 传送器单元 可充电电池替换非常简单,其可以提供连续12小时的连续供电。第二天可充电电池可以将操作时间提升到 24小时。

高精度

传送器,需要紧靠测量物体,进行信号的 A/D 转换, 测量数据的数字化传输通过光纤来完成。和模拟传输相比,数字化的信号在测量精度上有明显的提高; ISOBE5600 隔离系统消除了信号漂移和信号噪声。 接收单元的 D/A 转换器将数据重新转换成模拟信号,可以采用传统的测量技术进行进一步处理。

更高的带宽

ISOBE5600 隔离系统提供 9个量程,从 ± 100 mV 到 ± 50 V. 20 MHz 带宽 不仅覆盖了直流信号,而且包括交流频率信号, 其应用领域包括高时钟速率开关电源和发动机控制。

安装

最多4个发送器 可以通过光纤连接到发送器。配有显示和多功能应答功能,接收器能够直接或者远程进行控制,进行测量。The ISOBE5600 隔离系统能够和 HBM 和其它厂家的所有数据采集系统兼容。

益处

  • 稳定
  • 高精度
  • 无需替换现存的数据采集设备
  • 电池(可充电)或直接和交流电源连接的传送器
  • S通过光纤进行安全的数字化传输
  • 测量问题最小化, 像长电缆,杂波信号和l浮地等
  • 比传统的隔离放大器比,有更高的带宽.
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应