采用应变片测量压力波
一般来说,简单的材料测试机不能够承受如此高的应变率。因此需要采用所谓的分裂式霍普金森杆进行动态性能测量。英国电子工程师在 1914 年首次采用此方式。现在采用的方式是由 Herbert Kolsky 在 1949 的改进方式。有时也称之为分裂式霍普金森 Kolsky 杆。
材料样品位于分裂式霍普金森杆的两个杆之间。一个所谓的锤 - 例如, 一个由空气压缩的加速锤,来产生压力波。压力波通过第一个杆,部分波在杆端被反射,另一部分波通过测试样品到达传输杆。 安装于附带杆和传输杆上得 应变片 用于测量压力波产生的应变。这样可以让附带杆,传输杆和反射的压力波的振幅能够被测量。应变片被置于惠斯通电桥中。因为压力波以音速通过通过杆,因此需要高动态测量系统,相应的带宽达到 100 kHz.