K3607 - 校准装置
K3607 标定设备 可以用于标定测量链或测量放大器,而无须施加机械量在传感器上.
因此,设备上有采用星形连接的高精度电阻,模拟 350-Ω 应变计 全桥传感器. 内置的电阻有极低的电容,电阻的精度等级为 0.025.
当连接放大器时, K3607 可以采用 6线 电路来减少长电缆带来的影响.
关键特性
- 适用于模拟 350 欧姆应变全桥传感器输出信号
- 30个 0.05mV/V 到 10mV/V 之间的校准信号
- 等效星形电路确保绝对零点稳定性
- 适用于直流电压和高达 5KHz 载频传感器
- 便于携带
Product Literature
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
K3607 - Caractéristiques techniques | French | |||
K3607 - Data Sheet | English | |||
K3607 - Datenblatt | German | |||
K3607 - Prospetto dati | Italian | |||
操作手册 | ||||
K3607 - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
K3607 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
K3607 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Order Number
1-K3607