你是否需要进行大应变测量?你的加载次数是否很高? 你是否需要在可能爆炸的环境下进行高精度测量? 基于施拉格光栅技术的 HBM Fibersensing OR 应变花is - 是全球最小的应变花,但是能够承受上千万次的加载。

精确的测量结果 - 即使在恶劣的环境下

因为光学应变片无需采集电信号,因此非常适合用于恶劣环境下的应变测试和应变测量。和直片光学应变片不同, OR 包括三个应变片 - 可以进行三个方向的 应变测试和应变测量。同电子应变花一样,这样可以测量所有方向的机械应变。特别适合用于应变范围高达 +/- 5000 µm/m 的测量,其加载次数高达1千万次, 另外,K-OR 非常适合极端的恶劣环境。

光学应变花非常适合以下测量

  • 可能爆炸的环境

  • 在高压,或者电磁干扰很大的区域进行材料测试, 例如风力发电叶片测试

安装方便,配线简单

安装光学应变片例如 OR 和电子应变片一样,非常方便,但是,配线更简单,因为光学应变片将多个传感器放置在一个光纤上。.

来自单一源的光学测量链

HBM 提供完整的光学测量链。从应变片到 interrogators 到多路复用器和软件 。尤其适用于在恶劣的环境下测量,或者传统的应变片已经达到测量极限的情况。

了解 HBM 光学测量链的详情ors

Product Literature

立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应