T22 超值扭矩传感器,应用于简单的扭矩测量. T22 超值扭矩传感器,应用于简单的扭矩测量. | HBM

T22 扭矩传感器: 扭矩测量量程高达 1 kNm

基于应变的 T22 扭矩传感器采用非接触式传输技术,量程从 0-0.5 Nm 最大到 0-1 kNm。结构紧凑,适合旋转和非旋转部件进行动态和静态扭矩测量。其带有两个模拟输出(电流和电压), T22 可非常简单地连接到可编程逻辑控制器(PLC),因此非常适合用于生产和过程监控。

  • HBM 精度等级: 0.5
  • 额定扭矩: 0.5 Nm 到 1 kNm
  • 额定转速 (rpm): 最高达 20,000

高效经济的替代方案,新增小额定量程 (0.5 Nm, 1 Nm, 2 Nm)

T22 扭矩传感器新增了三个量程:0.5 Nm, 1 Nm, 和 2 Nm。其适合较小扭矩测量,例如医疗工程,轴承测试台及材料,手感值测试等。

经济高效

  • 内置电子部件,无需额外放大器
  • 结构紧凑,安装简单,即使在密闭空间内
  • 免维护

高效经济 的解决方案,安装成本低,集成容易

容易集成

  • 直接连接到带+/- 5 V 和 10 +/- 8 mA 模拟输出的 PLC
  • 联轴器直径可单独选择
  • 非摩擦配合

安装简单且方便

HBMshop 立即获取报价,交货周期等