T4A 扭矩传感器主要用于保证扭矩质量符合国家标准而进行的追溯性测量。
T4A 扭矩传感器的连接通过手动扳手或电动扳手来进行,而不能用气动扳手。
连接时,驱动端空间和输出端空间必须符合DIN 3121标准。T4A 扭矩传感器采用滑环来传递测量信号,因此可以使用所有应变全桥工业测量放大器。
关键特性
- 额定扭矩 5 N•m, 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m 和 1 kN•m
- 最大允许转速 4 000 rpm
- 任何方向进行扭矩测量
- 方型连接,安装更方便
- 结构紧凑,容易操作
CAD Drawings and CAD Models
附件
- ClipX 接口模块
详细信息, 请参考技术参数表
产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
T4A, T4WA-S3 - Caractéristiques techniques | French | |||
T4A, T4WA-S3 - Data Sheet | English | |||
T4A, T4WA-S3 - Datenblatt | German | |||
T4A, T4WA-S3 - Prospetto dati | Italian | |||
选型手册 | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
安装指南 | ||||
T4A, T4WA-S3 - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
T4, T5 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
T4A - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||