测量不确定度小,精度高
T5 扭矩传感器: 额定扭矩从 10 到 200 Nm
T5 扭矩传感器具有广泛的量程,可在任何旋转方向上进行高精度的扭矩测量。T5 扭矩传感器经过了一千多次的试验和测试,非常适合用于质量保证和生产,例如汽车转向器和执行器测试中。
T5 具有优良的耐温性,可提供精确的测量结果。此外,它体积小,使用方便。采用圆柱轴端无间隙摩擦配合。测量数据通过低磨损的滑环传输,在工业领域中得到广泛的应用。
- HBM 精度等级: 0.1
- 额定扭矩: 10 Nm 到 200 Nm
- 额定转速: 最高到 4,000 rpm
精确
- 针对小扭矩值进行了优化
- 2 mV/V 输出信号
- 良好的温度稳定性确保精确的测量结果
- 采用低磨损滑环技术进行测量值传递

应用广泛
- 精益设计,节省安装空间
- 针对小扭矩值(10、20、50、100和200牛米)进行了优化
- 与所有常用的桥路测量放大器兼容
- 技术成熟

由于其测量范围广、兼容性强,适用于多种工业应用。
T5 Product Literature
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| T5 - Caractéristiques techniques | French | |||
| T5 - Datenblatt | German | |||
| T5 - Prospetto dati | Italian | |||
| T5 Torque Transducer - Data Sheet | English | |||
| 选型手册 | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| 安装指南 | ||||
| T5 - Mounting instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
| T4, T5 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| T5 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
CAD 图纸
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
附件可选
- ClipX 接口模块
详细信息, 请参考技术参数表