高测量精度 来源于优异的机械特性和信号质量
T40FM 动态扭矩测量 从 15 kN·m 到 80 kN·m
T40FM 扭矩传感器可以测量高达 80 kN·m 动态扭矩 - 高精度高可靠 – 并具有极高性价比。结实可靠,可用于恶劣环境,因此其是大型发动机和传输系统生产和测试的理想选择。带有数字和模拟接口,更容易集成到测试系统中。 其和前任 T10FM 具有相同的几何尺寸,可以进行简单替换即可进行系统升级。
- HBM 精度等级: 0.1
- 额定扭矩: 15 kN·m 到 80 kN·m
- 额定转速: 最高达 8000 rpm
高精度
- 高测量精度和线性,0.05% 低蠕变
- 高侧向力稳定性
- 高扭转刚度,适合动态测量系统
- 测量带宽高达 6 kHz
- 采样率高达 38.125 kS/s

结实可靠
- 高稳定性, 即使用于温度不断变化的环境
- 磁阻转速测量系统,对油污和灰尘不敏感

磁学转速测量系统,即使恶劣环境下也可获得高可靠的转速测量结果。
应用广泛
- 更宽的量程范围,从 15 kNm 到 80 kNm
- 带有模拟和数字接口 (Profibus-DP, CAN, EtherCAT, Profinet),容易集成到多种不同测试台架
- 和 T10FM 有相同的尺寸,向下兼容
- 尺寸更短,装配简单

更宽的测量范围,容易集成
CAD 图纸
多种附件供选择
- 扭矩输出和转速输出连接电缆
- TMC 连接电缆
- 电缆插头
- 连接电缆
详细信息请参考技术参数表。
T40FM 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
T40FM - Caractéristiques techniques | French | |||
T40FM - Data Sheet | English | |||
T40FM - Datenblatt | German | |||
T40FM - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
T40 Familie - Broschüre | German | |||
T40 family - Brochure | English | |||
T40 family - брошюра | Russian | |||
Torque - 小冊 | Chinese | |||
安装指南 | ||||
T40FM - 設置マニュアル | Japanese | |||
T40FM - Mounting instructions | German, English | |||
T40FM - Notice de montage | French | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
T10F, T11, T12, T40 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
T40 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||