满足生产、监控和测试任务期间的低装配时间和高操作安全性等要求。
U3 力传感器: 额定量程从 0.5 kN 到 100 kN
.U3 力传感器基于膜片原理;这意味着应变片以更好的保护方式安装在称重传感器内部,并确保了极高的侧向稳定性 - 高达100%。并带有一个弯矩补偿功能,作用力矩和横向力可在很大程度上得到补偿。坚固耐用,双面采用法兰连接相,因此传感器安装简单方便(几分钟内):这将最大限度地减少生产过程中的宕机时间。并且精度超过制造应用中的一般要求。
- HBM 精度等级: 0.2
- 额定量程: 0.5 kN 到 100 kN
实用
- 通过法兰轻松安装
- 可选:膝眼适配器,以及插入式连接器和TEDS

结实可靠
- 特殊支撑膜结构可抵御侧向力冲击
- 抗扭转和弯矩能力强
- 不锈钢设计
- 电磁场的高抗扰度

久经验证的可靠性:测量结果不受横向力、弯矩、扭转和电磁场的影响。
CAD Step Files for U3 Force Sensors
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
U3 CAD step files | ||
U3 Accessories CAD step files |
多种附件可选
- 膝眼
- 膝眼适配器
详情请参阅技术参数表
U3 产品文档
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
U3 - Caractéristiques techniques | French | |||
U3 - Data sheet | English | |||
U3 - Datenblatt | German | |||
U3 - Prospetto dati | Italian | |||
U3 - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
安装指南 | ||||
U3 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
U3 - Mounting instructions | English, German, French | |||
Declaration of Conformity | ||||
U3 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||