快速简便地安装称重传感器 - 无需施加非常大的扭矩或预应力
产品描述
安装简单
最新研制的U5力传感器另人信服的原因不仅是丛测量的观点来讲的,而且还包括其实效的安装优势。在测试台,压力配合装置和压力和测试装置以及在其它工业应用领域,安装U5?reg;分容易:对于压力和张力测量无须适配器,对于压缩力测量只需一个压力适配器,对于张力测量,需要一个张力适配器和一到两个knuckle eyes。
与中心定位相关的法兰
由于其法兰与中心定位点相连,U5中心内部螺纹相对其它传感器有其优势。这种结构上的优势使其直接安装更容易,允许使用轻松安装连接器,清除队列和用螺栓进行预加载。
坚固耐用的结构
U5以其销栓或内部螺纹能传递更大的偏转扭矩和横向力。U5的穿孔符合米制和UNF螺纹。
附件
附件包括进行张向和压向测量的所有装备部件
关键特性
- 额定力 100kN, 200kN, 500kN
- 不同的安装选项
- 法兰连接可两面对中
- 高度低
- 很好的侧向力稳定性
- 拉/压双向测量,动态和静态测量
U5 力传感器: 高度低,额定量程 100 kN 到 500 kN
法兰式旋转对称 U5 力传感器高度低,便于集成。只需使用两个法兰,传感器就可以很容易地安装到测试设备或设备上。这意味着您只需几分钟,使用用螺钉和扭矩扳手即可进行安装。
电气连接可通过固定电缆(6或20 m)或插头完成。
- 额定量程: 100 kN ... 500 kN
- 精度等级: 0.1 ... 0.3
易于安装
- 通过法兰螺栓连接即可完成安装
- 通过插头或集成的电缆进行电气连接

适配您的应用
以下附件可使 U5 力传感器适应典型测量任务:
- 膝眼连接适配器
- 张力适配器和支撑板
- 预先配置的连接电缆

安装省时的测量解决方案!现场无需焊接或插头,通过预先配置即可进行拉压向力测量。
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
U5 CAD step files | ||
U5 Accessories CAD step files |
多种附件可选
- 支撑板
- 膝眼
- 张力适配器
- 电缆
详情请参阅技术参数表
U5 产品文档
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
U5 - Caractéristiques techniques | French | |||
U5 - Data Sheet | English | |||
U5 - Datenblatt | German | |||
U5 - Prospetto dati | Italian | |||
U5 - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
安装指南 | ||||
U5 - Mounting instructions | French, German, English | |||
U5 Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
附件 | ||||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
U5 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||