U10 力传感器: 量程从 1.25 kN 到 2.5 MN
旋转对称,高度低 U10 力传感器具有多种用途,可用于测试台,材料测试机器和生产中具有挑战性的测试任务。可用于拉向和压向力测量。
- HBM 精度等级: 0.02 到 0.05
- 量程: 1.25 kN 到 2.5 MN
旋转对称,高度低 U10 力传感器具有多种用途,可用于测试台,材料测试机器和生产中具有挑战性的测试任务。可用于拉向和压向力测量。
在整个量程范围内都满足给定的精度要求; 极小误差宽度确保测试的高精度。
即使在不利的测量条件下(例如温度梯度,寄生机械影响),也具有极高精度
即插即测,节约时间,适应性高
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
U10 CAD step files | ||
U10 Accessories CAD step files |
U10M 力传感器f可以连接到带有公制螺纹的设备上,其具有9个额定量程,从 0... 1.25 kN, 2.5 kN, 5 kN, 12.5 kN, 25 kN, 50 kN, 125 kN, 250 kN 到 500 kN。通过采用双桥型号,调整参数以及选择连接部件, U10M 可以匹配多种测试任务。U10M 材料采用不锈钢或者铝,保护等级为 IP67.
U10S 力传感器采用英制螺纹标准,其符合 American UNF (Unified National Fine) 标准. 英制螺纹标准的 U10S 力传感器的额定量程为 1.25 kN 到 450 kN.
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
U10M - 数据表 | Chinese | |||
U10M - Caractéristiques techniques | French | |||
U10M - Data Sheet | English | |||
U10M - Datenblatt | German | |||
U10M - Prospetto dati | Italian | |||
U10M - データシート | Japanese | |||
U10S - Caractéristiques techniques | French | |||
U10S - Data Sheet | English | |||
U10S - Datenblatt | German | |||
选型手册 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
U10M transducer for static and dynamic forces - Brochure | English | |||
安装指南 | ||||
U10M / U10S - Mounting instructions | French, German, English, Italian, Simplified Chinese | |||
附件 | ||||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||