U93 微型力传感器,适合生产应用 U93 微型力传感器,适合生产应用 | HBM

U93 力传感器: 额定量程 1 kN 到 50 kN

U93 是一种微型力传感器,采用高刚度膜片设计原理,因此是高动态测量的理想选择。称重传感器尺寸很小,可通过两侧螺纹进行连接,因此集成非常容易。

对于传感器的高动态性和尺寸有非常高要求的应用,U93 是一种比压电传感器更具成本效益的替代方案。与所有 HBM 传感器一样,U93 力传感器易于安装,并可在苛刻工业环境下使用。膜片设计使传感器非常坚固,可抵御侧向力。此外U93 传感器电缆耐油并可进行拖拽。

  • HBM 精度等级: 0.5 ... 0.8
  • 额定量程: 1 kN ... 50 kN

“请注意:由于目前全球市场半导体元件短缺和价格上涨,我们无法再为每个U93配备TEDS芯片。如果您需要TEDS功能,请通过“灵活订购”选项订购K-U93,并在那里选择TEDS选项。”

易于安装

  • 两侧螺纹连接
  • 可中心定位
  • 尺寸小,节省空间

快速获得结果:安装简单,通过TEDS自动识别传感器

高动态和结实

  • 特殊支撑横隔梁结构使其具有高横向和弯曲力稳定性
  • 高刚度,高基本频率
  • 耐油和适合拖拽电缆

即使在恶劣的生产条件下也能获得 可靠的结果

高适应性

  • 多种电缆长度可选
  • 根据要求,可安装 HBM 数据采集系统用插头

多种选择. U93可适用于现有系统;无需现场插入式安装或进行电缆延长。

产品文档

主题/描述语言
技术参数表
U93 - Caractéristiques techniques French
U93 - Data Sheet English
U93 - Datenblatt German
U93 - Prospetto dati Italian
U93 - データシート Japanese
选型手册
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
安装指南
U93 - Mounting instructions English, German, French, Italian
Declaration of Conformity
U93 - EU Declaration of Conformity 多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等