TB1A 扭矩比对测量盘采用HBM的专利技术-剪应力扭矩测量

采用轴向剪应力臂的测量体有很小的尺寸和具有很高的刚性,可以抵御弯矩等其他负载。

简单,节省空间是TB1A 扭矩比对测量盘的一大特点.在很多情况下,传感器需要需要支撑驱动设备的重量,因此,需要购买轴承.

TB1A 扭矩比对测量盘的另一特点,是其中心孔,可以让测量轴直接通过测量盘。

关键特性

  • 额定扭矩100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m 和 10 kN•m
  • 精度等级 0.05
  • 其短小的设计,无需更多空间
  • 对横向和纵向力及弯矩具有很高的抵抗性
  • 搞允许震动带宽

TB1A Product Literature

主题/描述 语言
技术参数表
French
English
German
Italian
安装指南
English, German, French
EU Declaration of Conformity
多语言

Order Numbers

1-TB1A/100NM
1-TB1A/200NM
1-TB1A/500NM
1-TB1A/1KNM
1-TB1A/2KNM
1-TB1A/5KNM
1-TB1A/10KNM

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应